Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1134 - Grease nipples flush type, DIN 3405
Bill of material
K1134.1106100
BESTKIPP
Order No.
K1134.1106100 mm
MATERIAL
material
Steel
AUSF
version
hexagon
FORM
Form
A
D
thread
M6X1 mm
L
Length
9.0 mm
L1
Length
6.0 mm
SW
width across flats
7 mm
GEW
Approx. weight
0.0014 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84879000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245261161
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Предпросмотр
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.